Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

22UTH-160X

Aussensensor mit Wetter- und Strahlungswärmeschutz Feuchte / Temperatur aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V

Lieferumfang: Dübel, Schrauben, zusätzliche Kabelverschraubung

Listenpreis
€ 450,00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

CADENAS

Systemintegration

Aktuelle Dokumente

Zubehör

Tools

A-22G-A05

Bluetooth-Dongle für Belimo Duct Sensor Assistant App, zertifiziert und erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK

Listenpreis: € 179,00
Nettopreis: ...

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-App für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung, funktioniert nur mit Bluetooth-Dongle A-22G-A05, erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK

Als kostenloser Download verfügbar

Zubehör für Sensoren

A-22D-A06

Ersatzfilter Sensorsondenspitze, Drahtgitter, nicht rostender Stahl

Listenpreis: € 8,55
Nettopreis: ...
Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Belimo Sensor Sortiment 2022

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Details

Spezifikationen

Applikation
Aussenbereich
Ausgangssignal
  • BACnet
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messbereich Feuchtigkeit
  • Einstellbar über BACnet
  • Standardeinstellung: 0...100% RH
Messbereich Geschwindigkeit
Max. 12 m/s
Messbereich Temperatur
  • Einstellbar über BACnet
  • Standardeinstellung: -20...80°C [-5...175°F]
Messwerte
  • Temperatur
  • Feuchte
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Feuchte
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V