P-22RTM-1800D-1
Raumsensor / Raumbediengerät CO₂ / Feuchte / Temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, ePaper-Touch-Display und LED, PC, weiss, RAL 9003
Mitgelieferte Teile: Schrauben
Dieses Produkt ist auch mit Ihrem individuellen Logo auf der Vorderseite erhältlich.
Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
- Listenpreis
- € 451,00
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte
Inbetriebnahme mit der Belimo Assistant App
Die Belimo Assistant App ermöglicht eine einfache und flexible Parametrierung und Diagnose der aktiven Raumgeräte. Alles, was Sie dazu benötigen, ist ein NFC-fähiges Smartphone.
Konfigurieren des Anzeigelayouts
Über die Belimo Assistant App kann das Layout des e-Paper Touch Displays schnell und flexibel an die jeweilige Zonenanwendung angepasst werden.
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
-
- CO₂
- Temperatur
- Feuchte
- Ausgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- 4...20 mA
- MP-Bus
- Messbereich CO₂
- Standardeinstellung: 0...2000 ppm
- Messbereich Feuchtigkeit
- Standardeinstellung: 0...100% RH
- Messbereich Temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikation
- MP-Bus
- Ausgangssignal aktiv Hinweis
-
- 56736
- 56737
- Anzeige Typ
- ePaper-Touch-Display und LED