R7032R16-B3/NR24A-MP
Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 32, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]
Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s (45...170 s), IP54
Antrieb beigelegt
- Listenpreis
- € 854,00
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
CRK24-B1
Raumtemperaturregler, Ausgang 2...10 V: Kühlung, Heizung für 6-Weg-Ventil, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-
Tools
ZK1-GEN
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
ZK2-GEN
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 3-Weg
- Drehwinkel
- 90
- kvs
- 16 m³/h
- Medien
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- PN
- 6
- Rohranschluss
- Flansch
- Schliessdruck
- 600 kPa
Spezifikationen des Antriebs
- Ansteuerungsart
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Drehmoment
- 10 Nm
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Laufzeit (Motor)
- 90 s / 90°
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.2 W
- Notstellfunktion
- Ohne Notstellfunktion
- Schutzart
- IP54
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V