R7032R16-B3/NRF24A-S2
Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 32, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, 2 x EPU, IP54
Antrieb beigelegt
- Listenpreis
- € 930,00
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
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 3-Weg
- Drehwinkel
- 90
- kvs
- 16 m³/h
- Medien
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- PN
- 6
- Rohranschluss
- Flansch
- Schliessdruck
- 600 kPa
Spezifikationen des Antriebs
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Drehmoment
- 10 Nm
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Handverstellung
- Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
- Hilfsschalter
- 2 x EPU
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 6 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2.5 W
- Notstellfunktion
- Notstellfunktion
- Schutzart
- IP54
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V