• Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
    • Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
  2. RetroFIT+
  3. Hubantriebe

NRD24-SR-SI



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NRD24-SR-SI

NRD24-SR-SI

Kurzhubantrieb für Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Hub 5.5 mm, IP40, Kabel

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
2.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Stellkraft
500 N
Ansteuerungsart
DC 0...10 V
Handverstellung
Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
Hub
5.5 mm
Laufzeit (Motor)
140 s / 5.5 mm
Schutzklasse
IP40