P-22RTH-1900D-1
Module de commande d’ambiance humidité/température active, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Affichage ePaper, PC, blanc, RAL 9003
Ce produit est également disponible avec votre logo personnalisé à l'avant.
Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
- Liste de prix
- € 254,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Commissioning with the Belimo Assistant App
Configuring the Display Layout
Powerless Commissioning
Capteurs d'ambiance – Designed in Switzerland
Un savoir-faire spécialisé et une « qualité suisse » pour un environnement de pièce confortable. Voir les personnes derrière les capteurs d'ambiance Belimo.
Belimo Sensor Range 2024
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
-
- Température
- Humidité
- Sortie
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Plage de mesure de l'humidité
- Réglage par défaut : 0...100% RH
- Plage de mesure de la température
- 0...50°C [32...122°F]
- Communication
- MP-Bus
- Tension de sortie [Plage]
-
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Références P-22RT-1900D-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Références P-22RTH-1900D-1, P-22RTM-1900D-1) - Remarque sur le signal de sortie actif
-
- Sortie 0...5 V, 0...10 V (réglage d'usine), 2...10 V sélectionnable via NFC
- Résistance min. 5 kΩ
- Type d'affichage
- Affichage ePaper