P-22RTM-1900A-1
Module de commande d’ambiance CO₂/humidité/température active, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003
Ce produit est également disponible avec votre logo personnalisé à l'avant.
Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
- Liste de prix
- € 278,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
Belimo Display App
Belimo Display App, Application innovante pour l'utilisateur qui permet d'afficher les données actuelles de la pièce et d'ajuster les points de consigne., Pour les smartphones Android et iOS compatibles NFC. Appareils compatibles : 22RT.. et P-22RT...
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Commissioning with the Belimo Assistant App
Powerless Commissioning
Configuring the CO2 Indicator LED
Capteurs d'ambiance – Designed in Switzerland
Un savoir-faire spécialisé et une « qualité suisse » pour un environnement de pièce confortable. Voir les personnes derrière les capteurs d'ambiance Belimo.
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Belimo Sensor Range 2024
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
-
- CO₂
- Température
- Humidité
- Sortie
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Plage de mesure du CO₂
- Réglage par défaut: 0...2000 ppm
- Plage de mesure de l'humidité
- Réglage par défaut : 0...100% RH
- Plage de mesure de la température
- 0...50°C [32...122°F]
- Communication
- MP-Bus
- Tension de sortie [Plage]
- 3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
- Remarque sur le signal de sortie actif
-
- Sortie 0...5 V, 0...10 V (réglage d'usine), 2...10 V sélectionnable via NFC
- Résistance min. 5 kΩ
- Type d'affichage
- Belimo Display App et LED