P-22RTM-1U00A-2B
Capteur d'ambiance de CO₂ / Humidité / Température active, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, Polycarbonate, noir, RAL 9005
Pièces comprises : vis
- Liste de prix
- € 375,00
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
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
Vidéos produits
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Commissioning with the Belimo Assistant App
Powerless Commissioning
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Configuring the CO2 Indicator LED
Belimo Sensor Range 2024
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Capteurs d'ambiance – Designed in Switzerland
Un savoir-faire spécialisé et une « qualité suisse » pour un environnement de pièce confortable. Voir les personnes derrière les capteurs d'ambiance Belimo.
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
-
- CO₂
- Température
- Humidité
- Sortie
-
- Modbus
- BACnet
- Plage de mesure du CO₂
- 0...2000 ppm
- Plage de mesure de l'humidité
- 0...100% RH
- Plage de mesure de la température
- 0...50°C [32...122°F]
- Communication
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Type d'affichage
- Belimo Display App