VRU-M1R-BAC-RE
Version retrofit VAV-Universal avec capteur intégré Δp pour les zones de confort et l'air contaminé. Peut être combiné avec un servomoteur de registre adapté de manière optimale à l’application de pression ambiante. Champ d'application : applications de retrofit dans les systèmes CVC
Servomoteurs disponibles, voir « Accessoires électriques »
- Liste de prix
- € 604,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire électrique
NM24A-VST-RE
Servomoteur rotatif pour VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST-RE
Servomoteur rotatif pour VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
ZG-VRU01
Fiche de connexion factice pour fiche de connexion VST, pour les applications sans servomoteur
Emballage multiple 25 pièces
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 2 VA plus servomoteur VST connecté
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 2.5 mm²
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicante / analogique)
- Indice de protection
- IP42
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1