2. RetroFIT+
  3. Servomoteurs de vanne à siège

NRDVX230-3-T-CA



Retour a la catégorie de produits
NRDVX230-3-T-CA

NRDVX230-3-T-CA

Servomoteur à course réduite pour Cazzaniga, 500 N, AC 230 V, 3 points, 140 s, Course 5.5 mm, IP40, Borniers

Liste de prix
€ 219,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

SNR2

SNR2

Contacts auxiliaires 1x SPDT Pour servomoteurs HT avec commande 3 points et raccordement par câble

Liste de prix: € 41,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 230 V
Puissance consommée (en marche)
3.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
3.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 4 mm² (câble à 3 fils de 6 à 8 mm de diamètre)
Force
500 N
Type de commande
3 points
Commande manuelle
Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier
Course
5.5 mm
Temps de course (moteur)
140 s / 5.5 mm
Indice de protection
IP40

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)