NRDVX24-SR-T-SI
Servomoteur à course réduite pour Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Course 5.5 mm, IP40, Borniers
- Liste de prix
- € 310,00
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
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 1 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 2.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 4 mm² (câble à 4 fils de 6 à 8 mm de diamètre)
- Force
- 500 N
- Type de commande
- DC 0...10 V
- Commande manuelle
- Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier
- Course
- 5.5 mm
- Temps de course (moteur)
- 140 s / 5.5 mm
- Indice de protection
- IP40