Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

AVK24A-MP-RE

Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité (Retrofit) NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Course 32 mm, IP54, Borniers

Liste de prix
€ 1,784,00

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Téléchargements

Documentation

Texte de l'offre

CAD / BIM

BIM/Revit

CADENAS

Intégration de systèmes

Documents actuels

Logiciels / Apps

Success stories

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZRV-301

Entretoise pour Sauter, course 50 mm

Liste de prix: € 48,40
Prix net: ...

ZRV-302

Entretoise pour Siebe, course 50 mm

Liste de prix: € 45,00
Prix net: ...

ZRV-303

Entretoise pour Johnson Control, course 50 mm

Liste de prix: € 22,70
Prix net: ...

ZRV-304

Rondelle Sauter pour Sauter, course 50 mm

Liste de prix: € 30,30
Prix net: ...

Accessoires électriques

EXT-WR-FP20-MP

Boîtier d'alimentation de terrain pour MP-Bus IP20

Liste de prix: € 137,00
Prix net: ...

S2A-H

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable

Liste de prix: € 112,00
Prix net: ...

ZN230-24MP

Alimentation MP-Bus pour servomoteurs MP

Liste de prix: € 205,00
Prix net: ...

Boîtiers de paramétrages

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: € 300,00
Prix net: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Logiciel de paramétrage et diagnostics

Disponible en téléchargement gratuit

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 78,00
Prix net: ...

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 26,00
Prix net: ...

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: € 489,00
Prix net: ...

Passerelles

UK24BAC

Passerelle MP vers BACnet MS/TP

Liste de prix: € 731,00
Prix net: ...

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Liste de prix: € 645,00
Prix net: ...
Vidéos produits
Merci d'accepter les cookies pour regarder cette vidéo.

Belimo Retrofit : Montage simple et universel sur vanne à siège

Belimo propose une gamme de Retrofit universel qui permet de remplacer les servomoteurs de vannes à siège du marché.

Merci d'accepter les cookies pour regarder cette vidéo.

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Détails

Spécifications

Course
32 mm
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Force
2000 N
Indice de protection
IP54
Indice de protection
IP54
Puissance consommée (en attente)
2 W
Puissance consommée (en marche)
5 W
Raccordement électrique
Borniers
Temps de course
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • Réglable
Temps de course (fonction de sécurité)
35 s
Temps de course (moteur)
150 s / 32 mm
Temps de course réglable
90...150 s
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Type de mouvement
Linéaires