Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

NRD24-3-SI

Servomoteur à course réduite pour Siemens, 500 N, AC 24 V, 3 points, 140 s, Course 5.5 mm, IP40, Câble

Liste de prix
€ 165,00
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
SNR

Contacts auxiliaires 1 x SPDT Servomoteurs HT avec commande 3 points et raccordement par câble

Liste de prix: € 29,20
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Course
5.5 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
500 N
Indice de protection
IP40
Indice de protection
IP40
Puissance consommée (en marche)
1.5 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course
100...150 s
Temps de course (moteur)
140 s / 5.5 mm
Tension en AC/DC
AC 24 V
Type de commande
3 points
Type de mouvement
Linéaires