Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

NRD24-SR-SI

Servomoteur à course réduite pour Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Course 5.5 mm, IP40, Câble

Liste de prix
€ 249,00

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Détails
Téléchargements

Documentation

CAD / BIM

BIM/Revit

Détails

Spécifications

Course
5.5 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
500 N
Indice de protection
IP40
Indice de protection
IP40
Puissance consommée (en marche)
1 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course
100...150 s
Temps de course (moteur)
140 s / 5.5 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
DC 0...10 V
Type de mouvement
Linéaires