Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

NRDVX24-SR-T-CA

Servomoteur à course réduite pour Cazzaniga, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, Course 5.5 mm, IP40, Borniers

Liste de prix
€ 260,00
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
5.5 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
500 N
Indice de protection
IP40
Indice de protection
IP40
Puissance consommée (en marche)
1 W
Raccordement électrique
Borniers
Temps de course
100...150 s
Temps de course (moteur)
140 s / 5.5 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
DC 2...10 V
Type de mouvement
Linéaires