Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

NMV-D3-RE2-SET

Kit Retrofit VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm pour vitesse d'air de 6 et 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-Bus, contacts y compris capteur de pression différentielle, tube de 6 mm

Veuillez contacter votre représentant local pour la commande.

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Téléchargements

Documentation

Texte de l'offre

CAD / BIM

BIM/Revit

Intégration de systèmes

Documents actuels

Logiciels / Apps

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZPD-RE2-SET

Appareil de prise de pression différentielle pour VAV Retrofit, pour boîtes rondes jusqu'à 400 mm

Liste de prix: € 88,00
Prix net: ...

Accessoires électriques

CRA24-B3

Régulateur de température ambiante avec commande manuelle, Sortie 2...10 V : air d’admission VAV, Sortie 2...10 V : air évacué VAV, Sortie 2/3 points : chauffage, AC 24 V, Sélection de mode et affichage : COMF / MIN / MAX, bouton rotatif +/-

Liste de prix: € 247,00
Prix net: ...

Boîtiers de paramétrages

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: € 489,00
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Couple
10 Nm
Indice de protection
IP54
Indice de protection
IP54
Puissance consommée (en marche)
3 W
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de mouvement
Rotative