Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

CM24K-F-T-L.2

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité pour module d'alimentation SKM.., 2 Nm, DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, Emboîtement 8x8 mm, IP20, Borniers
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix
€ 2,160,00
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
Z-ARCM

Barrette anti-rotation, pour CM.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 47,00
Prix net: ...

Z-ESCM

Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 19,20
Prix net: ...

Z-MA

Aimant de débrayage du servomoteur, pour CM.. / CH.. / CM..D..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 107,40
Prix net: ...

Z-PICM

Indicateur de position, pour CM.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 130,80
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Angle de rotation
95
Couple
2 Nm
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Indice de protection
IP20
Interface mécanique
Emboîtement 8x8 mm
Poignées
Avec aimant
Puissance consommée (en attente)
0.2 W
Puissance consommée (en marche)
0.5 W
Raccordement électrique
Borniers
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Tension en AC/DC
DC 24 V
Type de commande
Tout-ou-rien