Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

BLE230

Servomoteur de clapet de désenfumage, 15 Nm, AC 230 V, Tout-ou-rien, 30 s, 2 x SPDT, Emboîtement 12x12 mm, IP54, Câble

Uniquement offert par les fabricants de clapets de désenfumage

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Téléchargements

CAD / BIM

BIM/Revit

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZK1-B

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BLF, BF, BLE, BE

Liste de prix: € 5,03
Prix net: ...

ZK1-B.1

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 96,00
Prix net: ...

ZK2-B

Clé de manœuvre, 70 mm, pour BLF, BF, BLE, BE

Liste de prix: € 5,45
Prix net: ...

ZK2-B.1

Clé de manœuvre, 70 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 121,00
Prix net: ...

ZSD-B.1

Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 139,00
Prix net: ...

ZZ12-B

Pointeur 12x12 mm pour BLF, BF, BLE

Liste de prix: € 4,57
Prix net: ...

ZZ12-B.1

Pointeur 12x12 mm pour BLF, BF, BLE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 96,00
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Angle de rotation
105
Couple
15 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP54
Interface mécanique
Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPDT
Poignées
Avec clé de manœuvre
Puissance consommée (en attente)
1 W
Puissance consommée (en marche)
5 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (moteur)
<30 s / 90°
Tension en AC/DC
AC 230 V
Type de commande
Tout-ou-rien