SY5-230-3-T
Servomoteur rotatif, 500 Nm, AC 230 V, Tout-ou-rien, 3 points, 29 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Borniers
- Liste de prix
- € 3,251,00
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
- Angle de rotation
- 90
Spécifications du servomoteur
- Couple
- 500 Nm
- Fonction de sécurité
- Sans fonction de sécurité
- Indice de protection
- IP67
- Interrupteurs auxiliaires
- 2 x SPDT
- Poignées
- Temporaire avec le volant (non rotatif)
- Puissance consommée (en marche)
- 216 W
- Raccordement électrique
- Borniers
- Temps de course (moteur)
- 29 s / 90°
- Tension en AC/DC
- AC 230 V
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points