Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

BF24-C232

Servomoteur de clapet coupe-feu, 20 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 60 s, 2 x SPDT, IP54, Câble, Unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72°C)

Uniquement disponible chez les fabricants de clapets coupe-feu

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Téléchargements

Documentation

CAD / BIM

BIM/Revit

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZA18-BF

Adaptateur pour emboîtement 12 mm sur axe rond 18 mm, L = 33 mm pour BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Liste de prix: € 48,40
Prix net: ...

ZK-BF

Adaptateur pour emboîtement avec serrage pour axe rond 10...20 mm / carré 10...16 mm pour BF, BLF

Liste de prix: € 30,00
Prix net: ...

ZK1-B

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BLF, BF, BLE, BE

Liste de prix: € 5,03
Prix net: ...

ZK1-B.1

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 96,00
Prix net: ...

ZK2-B

Clé de manœuvre, 70 mm, pour BLF, BF, BLE, BE

Liste de prix: € 5,45
Prix net: ...

ZK2-B.1

Clé de manœuvre, 70 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 121,00
Prix net: ...

ZSD-B.1

Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 139,00
Prix net: ...

ZSN-BF

Plaque pour SN2-C7 pour BF

Liste de prix: € 31,60
Prix net: ...

ZZ12-B

Pointeur 12x12 mm pour BLF, BF, BLE

Liste de prix: € 4,57
Prix net: ...

ZZ12-B.1

Pointeur 12x12 mm pour BLF, BF, BLE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 96,00
Prix net: ...

Accessoires électriques

BAT72

Unité de déclenchement thermoélectrique avec clé de commande, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Température à l’extérieur du conduit : 72 °C, Longueur du plongeur 65 mm

Liste de prix: € 80,40
Prix net: ...

BAT72/9

Unité de déclenchement thermoélectrique avec clé de commande, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Température à l’extérieur du conduit : 72 °C, Longueur du plongeur 90 mm

Liste de prix: € 80,10
Prix net: ...

SN2-C7

Contacts auxiliaires 2 x SPDT

Liste de prix: € 77,80
Prix net: ...

SN2-C7/300

Contacts auxiliaires 2 x SPDT Longueur du câble 3 m

Liste de prix: € 105,00
Prix net: ...

SN2-C7/500

Contacts auxiliaires 2 x SPDT Longueur du câble 5 m

Liste de prix: € 114,00
Prix net: ...

ZBAT0

Couvercle pour BAT (sans fusible thermique pour température à l’intérieur du conduit)
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 264,00
Prix net: ...

ZBAT120

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 120 °C (couleur orange), Longueur du plongeur 65 mm

Liste de prix: € 65,70
Prix net: ...

ZBAT120.1

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 120 °C (couleur orange), Longueur du plongeur 65 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 1,256,00
Prix net: ...

ZBAT140

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 140 °C (couleur rouge), Longueur du plongeur 65 mm

Liste de prix: € 65,70
Prix net: ...

ZBAT72

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 65 mm

Liste de prix: € 31,60
Prix net: ...

ZBAT72.1

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 65 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 606,00
Prix net: ...

ZBAT72/9

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 90 mm

Liste de prix: € 42,40
Prix net: ...

ZBAT95

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 65 mm

Liste de prix: € 40,60
Prix net: ...

ZBAT95.1

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 65 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 760,00
Prix net: ...

ZBAT95/9

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 90 mm

Liste de prix: € 62,30
Prix net: ...

ZST-BS

Jeu de câbles avec prise 0,5 m pour appareil de communication et d’alimentation

Liste de prix: € 35,40
Prix net: ...
Vidéos produits
Merci d'accepter les cookies pour regarder cette vidéo.

Advantages of motorised fire dampers

Avantages des clapets coupe-feu mécaniques motorisés.

Merci d'accepter les cookies pour regarder cette vidéo.

Scénarios de protection incendie

1. Clapets coupe-feu non-motorisés vs. motorisés
2. Automatisations périodiques des test de fonctionnement
3. Fermeture et scellement de nuit des compartiments résistants au feu
4. Propagation de la fumée dans les systèmes d'air extérieur

Détails

Spécifications

Angle de rotation
95
Couple
20 Nm (voir durée de vie)
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Indice de protection
IP54, Protection IP dans toutes les positions de montage
Interface mécanique
Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPDT
Poignées
Avec butée de positionnement
Puissance consommée (en attente)
2 W
Puissance consommée (en marche)
10 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (fonction de sécurité)
<30 s
Temps de course (moteur)
<60 s / 90°
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
Tout-ou-rien