Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

CM24-SX-T-L

Servomoteur rotatif, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP20, Borniers

Liste de prix
€ 176,00

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Téléchargements

Documentation

CAD / BIM

Accessoires

Accessoires mécaniques

AV6-20

Rallonge d'axe 170 mm Ø10 mm pour axe de registre Ø 6...16 mm

Liste de prix: € 44,00
Prix net: ...

Z-ARCM

Barrette anti-rotation, pour CM.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 47,00
Prix net: ...

Z-ESCM

Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 19,20
Prix net: ...

Z-MA

Aimant de débrayage du servomoteur, pour CM.. / CH.. / CM..D..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 107,40
Prix net: ...

Z-PICM

Indicateur de position, pour CM.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 130,80
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Angle de rotation
0...287.5
Couple
2 Nm
Fonction de sécurité
NON
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP20
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm
Poignées
Avec aimant
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
Puissance consommée (en marche)
1 W
Raccordement électrique
Borniers
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
DC 2...10 V