Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

BKN230-24



BKN230-24

Appareil de communication et d'alimentation pour servomoteurs de clapet coupe-feu 24 V avec prise de raccordement

Liste de prix
€ 212,00
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
BAT72

Unité de déclenchement thermoélectrique avec clé de commande, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Température à l’extérieur du conduit : 72 °C, Longueur du plongeur 65 mm

Liste de prix: € 80,40
Prix net: ...

BKS24-1B

Appareil de communication et de commande protection incendie avec BKN230-24

Liste de prix: € 416,00
Prix net: ...

BKS24-9A

Appareil de communication et de commande protection incendie avec BKN230-24

Liste de prix: € 557,00
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Puissance consommée (en marche)
3.5 W
Tension en AC/DC
AC 230 V
Type de produit
Accessoires