GRC24G-SZ-T-5
Servomoteur rotatif, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, IP66/67, F05, Borniers
- Liste de prix
- € 933,00
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
- 8 W
- Puissance consommée (en attente)
- 2.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 11 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 4 mm² (câble à 4 fils de 4 à 10 mm de diamètre)
- Couple
- 40 Nm
- Type de commande
- DC 0.5...10 V
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Temps de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Indice de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]