PRKCA-BAC-S2-T
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC / NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (30...120 s), 2 x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 uniquement avec accessoire), Borniers
- Liste de prix
- € 2,919,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoires mécaniques
ZPR01
indicateur de position et axe rainuré, F07, carré à 45°, SW 17, DN 125...300
ZPR03
indicateur de position et axe rainuré, F05, carré à 45°, SW 14, DN 80...100
ZPR05
Kit d’adaptateur Retrofit, F07/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 17
ZPR06
Kit d’adaptateur Retrofit, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° tourné, SW 14
ZPR09
Kit d’adaptateur Retrofit, F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 14
ZPR10
Kit d’adaptateur Retrofit, F05/F07/F10 (vis F05 incluses), tête plate/carrée, SW 14
ZPR11
Kit d’adaptateur Retrofit, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° tourné, SW 18
ZPR12
Kit d’adaptateur Retrofit, F07/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 16
ZPR13
Kit d’adaptateur Retrofit, F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 11
ZPR14
Kit d’adaptateur Retrofit, F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 12.7
ZPR15
Kit d’adaptateur Retrofit, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° tourné, SW 11
Accessoires électriques
Z-UIC
Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ 4...20 mA, Alimentation AC/DC 24 V
Boîtiers de paramétrages
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App, Application Smartphone pour mise en service, paramétrage et maintenance aisés
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZTH EU
Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
Capteurs
01DT-1BH
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 50 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1BL
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 100 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1BN
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 150 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1BP
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 200 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1BR
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 300 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1BT
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 450 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1CH
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 50 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1CL
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 100 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1CN
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 150 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1CP
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 200 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1CR
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 300 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1CT
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 450 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
Comment installer un servomoteur de vanne papillon PR
Montage d'une vanne papillon avec servomoteur PR communicant.
Comment régler un contact auxiliaire pour le servomoteur PR
Réglages des contacts auxiliaires pour le servomoteur PR.
Vannes papillon et servomoteurs
Les vannes papillon et les servomoteurs constituent la solution la plus intelligente, la plus efficiente et la plus fiable pour les solutions de débits élevés sur le marché du CVC. Ayant mis l'accent sur la facilité d'installation, la flexibilité d'application et la longévité, cette série établit de nouvelles normes de performance dans l'industrie du CVC.
Comment installer et raccorder les servomoteurs PR, PK, PM pour maintenir un indice IP élevé
Montage et raccordement appropriés : IP66/67 avec actionneurs PR, PM, PK.
Butterfly valves for control applications
Spécifications
- Couple
- 160 Nm
- Fonction de sécurité
- Fonction de sécurité
- Indice de protection
- IP66/67
- Interrupteurs auxiliaires
- 2 x SPDT
- Poignées
- Levier
- Puissance consommée (en attente)
- 9 W
- Puissance consommée (en marche)
- 52 W
- Raccordement électrique
- Borniers
- Temps de course (fonction de sécurité)
- 30 s
- Temps de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Tension en AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Hybride (communicant/analogique)