SRF24A-SR-S2-5
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54, F05
- Liste de prix
- € 560,00
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
- Couple
- 20 Nm
- Fonction de sécurité
- Fonction de sécurité
- Indice de protection
- IP54
- Interrupteurs auxiliaires
- 2 x SPDT
- Poignées
- Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
- Puissance consommée (en attente)
- 3 W
- Puissance consommée (en marche)
- 5.5 W
- Raccordement électrique
- Câble
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
- NC hors alimentation, vanne fermée (A – AB = 0%)
- Temps de course (fonction de sécurité)
- <20 s
- Temps de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Type de commande
- DC 2...10 V