SY10-230A-MF-T
Servomoteur rotatif, 2500 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 72 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Borniers
- Liste de prix
- € 9,938,00
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
Boîtiers de paramétrages
ZTH EU
Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
Liste de prix: € 466,00
Prix net: ...
Détails
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Angle de rotation
- 90
Spécifications du servomoteur
- Couple
- 2500 Nm
- Fonction de sécurité
- Sans fonction de sécurité
- Indice de protection
- IP67
- Interrupteurs auxiliaires
- 2 x SPDT
- Poignées
- Temporaire avec le volant (non rotatif)
- Puissance consommée (en marche)
- 277 W
- Raccordement électrique
- Borniers
- Temps de course (moteur)
- 72 s / 90°
- Tension en AC/DC
- AC 230 V
- Type de commande
- DC 2...10 V