SY4-230-3-T
Servomoteur rotatif, 400 Nm, AC 230 V, Tout-ou-rien, 3 points, 23 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Borniers
- Liste de prix
- € 3,417,00
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
- Tension en AC/DC
- AC 230 V
- Puissance consommée (en marche)
- 297 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 299 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 2.5 mm² (fil 2x 1.5 mm² ou de 1x 2.5 mm²)
- Couple
- 400 Nm
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Commande manuelle
- Temporaire avec le volant (non rotatif)
- Angle de rotation
- 90
- Temps de course (moteur)
- 23 s / 90°
- Indice de protection
- IP67
- Température ambiante
- -30...65°C [-22...149°F]