3. Servomoteurs de vannes

SY6-230-3-T



Retour a la catégorie de produits
SY6-230-3-T

SY6-230-3-T

Servomoteur rotatif, 650 Nm, AC 230 V, Tout-ou-rien, 3 points, 40 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Borniers

Liste de prix
€ 4,745,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 230 V
Puissance consommée (en marche)
297 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
299 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 2.5 mm² (fil 2x 1.5 mm² ou de 1x 2.5 mm²)
Couple
650 Nm
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Commande manuelle
Temporaire avec le volant (non rotatif)
Angle de rotation
90
Temps de course (moteur)
40 s / 90°
Indice de protection
IP67
Température ambiante
-30...65°C [-22...149°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)