Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

SY8-230A-MF-T

Servomoteur rotatif, 1500 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 55 s, 2 x SPDT, IP67, F14, Borniers

Liste de prix
€ 7,625,00

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Téléchargements

Documentation

Texte de l'offre

DAO / BIM

BIM/Revit

CADENAS

Accessoires

Boîtiers de paramétrages

MFT-P

Belimo PC-Tool, Logiciel de paramétrage et diagnostics

Disponible en téléchargement gratuit

ZK6-GEN

Câble de raccordement 5 m, A+B: RJ12 6/6

Liste de prix: € 24,80
Prix net: ...

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: € 466,00
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Angle de rotation
90

Spécifications du servomoteur

Couple
1500 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP67
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPDT
Poignées
Temporaire avec le volant (non rotatif)
Puissance consommée (en marche)
288 W
Raccordement électrique
Borniers
Temps de course (moteur)
55 s / 90°
Tension en AC/DC
AC 230 V
Type de commande
DC 2...10 V