R7040R-B3+NR24A-MOD-J6
Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, DN 40, Brides, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Température du fluide -10...100°C [14...212°F]
Servomoteur rotatif, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (45...170 s), IP40, Prise de raccordement RJ12
Le servomoteur est monté sur la vanne
- Liste de prix
- € 1,054,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
ZR-EXT-01
Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50
Accessoire électrique
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 3 voies
- Kvs
- 31 m³/h
- Fluide
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Température de fluide
- -10...100°C [14...212°F]
- Remarque sur la température du fluide
-
- À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
- Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
- Pression de fermeture
- 600 kPa
- Pression différentielle Δpmax
- 100 kPa
- Taux de fuite {Outils}
- A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs
- Raccordement
- Brides
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 3.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.4 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 6 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Prise de raccordement RJ12
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Indice de protection
- IP40
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1