H6015X2P5-S2+NVKC24A-MP-TPC
Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 2.5 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...90 s), Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne
- Liste de prix
- € 1,576,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoires mécaniques
Accessoires électriques
EXT-WR-FP20-MP
Boîtier d'alimentation de terrain pour MP-Bus IP20
Outils
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
ZTH EU
Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Fluide
- Eau chaude et vapeur (Δp/P1 < 0.4), eau contenant 50 % de glycol
- kvs
- 2.5 m³/h
- PN
- 25
- Pression de fermeture
- 2200 kPa
- Raccordement
- Brides
- Type
- 2 voies
Spécifications du servomoteur
- Course
- 15 mm
- Fonction de sécurité
- Fonction de sécurité
- Force
- 1000 N
- Indice de protection
- IP54
- Poignées
- Avec bouton-poussoir
- Puissance consommée (en attente)
- 1.5 W
- Puissance consommée (en marche)
- 4.5 W
- Raccordement électrique
- Terminaux avec câble
- Temps de course (fonction de sécurité)
- 35 s
- Temps de course (moteur)
- 35 s / 20 mm
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V