• Belimo Experience Center (Grimbergen, Belgique)
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
    • Belimo Experience Center (Grimbergen, Belgique)
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
  3. Vannes à siège

H6015XP63-S2+NV230A-TPC



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
H6015XP63-S2+NV230A-TPC

H6015XP63-S2+NV230A-TPC

Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
Servomoteur de vanne à siège, 1000 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 20 mm, IP54
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
€ 1,292,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZNV-C

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: € 20,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S2A-H

S2A-H

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: € 152,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Réchauffeur d'axe Pour servomoteur LV.., NV.., SV..

Liste de prix: € 147,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
2 voies
Kvs
0.63 m³/h
Fluide
Eau et vapeur (Δp/P1 <0,4), eau contenant du glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
5...150°C [41...302°F]
Remarque sur la température du fluide
  • 120 °C jusqu’à 2500 kPa
  • 150 °C jusqu’à 2430 kPa
Pression de fermeture
2500 kPa
Caractéristique de débit {Outils}
Pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Max. 0.05% du Kvs
Raccordement
Brides

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
2 W
Puissance consommée (en attente)
1 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
4.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Terminaux avec câble 1 m, 3x 0.75 mm², Bornier 4 mm²
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
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
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)