H6025X10-S2/LVC24A-SZ-TPC
Vannes à siège, 2 voies, DN 25, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 10 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est livré séparément
- Liste de prix
- € 1,240,00
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
- Type
- 2 voies
- kvs
- 10 m³/h
- Fluide
- Eau chaude et vapeur (Δp/P1 < 0.4), eau contenant 50 % de glycol
- Température de débit
- 5...150°C [41...302°F]
- Remarque de température de débit
-
- 120 °C jusqu’à 2500 kPa
- 150 °C jusqu’à 2430 kPa
- Pression de fermeture
- 450 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Max. 0.05% du kvs
- Raccordement
- Brides
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 3.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Terminaux avec câble 1 m, 4 x 0.75 mm² (Bornier 4 mm²)
- Type de commande
- DC 0.5...10 V
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- Boîtier UL de type 2