H6025X6P3-S2/SV24A-MP-TPC



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
H6025X6P3-S2/SV24A-MP-TPC

H6025X6P3-S2/SV24A-MP-TPC

Vannes à siège, 2 voies, DN 25, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
Servomoteur de vanne à siège, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
€ 1,678,00
*Price subject to change based on options selected
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
Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels / Apps

  • Télécharger

Success stories

  • Télécharger
  • Télécharger
0 Article(s) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZNV-C

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: € 20,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S2A-H

S2A-H

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: € 152,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Réchauffeur d'axe Pour servomoteur LV.., NV.., SV..

Liste de prix: € 147,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Alimentation MP-Bus pour servomoteurs MP

Liste de prix: € 326,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: € 438,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 101,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 33,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Passerelles et modules de terrain

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP vers BACnet MS/TP

Liste de prix: € 951,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Liste de prix: € 839,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
2 voies
Kvs
6.3 m³/h
Fluide
Eau et vapeur (Δp/P1 <0,4), eau contenant du glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
5...150°C [41...302°F]
Remarque sur la température du fluide
  • 120 °C jusqu’à 2500 kPa
  • 150 °C jusqu’à 2430 kPa
Pression de fermeture
2100 kPa
Caractéristique de débit {Outils}
Pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Max. 0.05% du Kvs
Raccordement
Brides

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
2 W
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
3.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Terminaux avec câble 1 m, 4x 0.75 mm², Bornier 4 mm²
Type de commande
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
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
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)