3. Vannes de régulation à boisseau sphérique

R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2



Retour a la catégorie de produits
R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2

R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 3 voies, DN 50, Brides, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Température du fluide -10...100°C [14...212°F]
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
€ 1,154,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

Liste de prix: € 152,00
Prix net: ...
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
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
3 voies
Kvs
25 m³/h
Fluide
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Température de fluide
-10...100°C [14...212°F]
Remarque sur la température du fluide
  • À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
  • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
Pression de fermeture
600 kPa
Pression différentielle Δpmax
100 kPa
Caractéristique de débit {Outils}
A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire
Taux de fuite {Outils}
A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, 1...2% du Kvs
Raccordement
Brides

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
3.5 W
Puissance consommée (en attente)
2.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
6 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
Type de commande
DC 2...10 V
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
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)