Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

R3015-1P8-P63-B2



R3015-1P8-P63-B2

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 6 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs1 1.8 m³/h, kvs2 0.63 m³/h, Température du fluide 6...80°C [43...176°F]

Liste de prix
€ 193,00

Données de conception: Données de conception

  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour R3015-1P8-P63-B2
Configurable
    Téléchargements

    Texte de l'offre

    CAD / BIM

    BIM/Revit

    CADENAS

    Accessoires

    Accessoires mécaniques

    EXT-OC-ZR3015

    Enveloppe d’isolation pour vanne R30..-..-..-B2, DN 15
    uniquement pour les applications sans condensation

    Liste de prix: € 36,40
    Prix net: ...

    P2P15PE-1GE

    Coudé 90° mâle/femelle, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", Ensemble de 2 pièces

    Liste de prix: € 14,80
    Prix net: ...

    ZR-004

    Support de fixation pour vanne 6 voies DN 15/20

    Liste de prix: € 17,00
    Prix net: ...

    ZR2315

    Raccord pour vanne à boisseau sphérique, DN 15, G 1/2", avec taraudage

    Liste de prix: € 11,80