Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

R3020-1P6-1-B2



R3020-1P6-1-B2

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 6 voies, DN 20, Taraudées, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs1 1.6 m³/h, kvs2 1 m³/h, Température du fluide 6...80°C [43...176°F]

Liste de prix
€ 282,00

Données de conception: Données de conception

  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour R3020-1P6-1-B2
Configurable
    Téléchargements

    Texte de l'offre

    CAD / BIM

    Accessoires

    Accessoires mécaniques

    EXT-OC-ZR3020

    Enveloppe d’isolation pour vanne R30..-..-..-B2, DN 20
    uniquement pour les applications sans condensation

    Liste de prix: € 52,70
    Prix net: ...

    P2P20PF-1GE

    Coudé 90° mâle/femelle, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Ensemble de 2 pièces

    Liste de prix: € 28,50
    Prix net: ...

    ZR-004

    Support de fixation pour vanne 6 voies DN 15/20

    Liste de prix: € 17,00
    Prix net: ...

    ZR2320

    Raccord pour vanne à boisseau sphérique, DN 20, G 3/4", avec taraudage

    Liste de prix: € 13,20