Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

R3025-6P3-6P3-B3



R3025-6P3-6P3-B3

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 6 voies, DN 25, Taraudées, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, kvs1 6.3 m³/h, kvs2 6.3 m³/h, Température du fluide 6...80°C [43...176°F]

Liste de prix
€ 599,00

Données de conception: Données de conception

  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour R3025-6P3-6P3-B3
Configurable
    Téléchargements

    Texte de l'offre

    CAD / BIM

    CAD data 3D

    BIM/Revit

    Accessoires

    Accessoires mécaniques

    EXT-OC-ZR3025

    Enveloppe d’isolation pour vanne R30..-..-..-B3, DN 25
    uniquement pour les applications sans condensation

    Liste de prix: € 74,30
    Prix net: ...

    P2P25PE-1GE

    Coudé 90° mâle/femelle, DN 25, Rp 1", R 1", Ensemble de 2 pièces

    Liste de prix: € 42,40
    Prix net: ...

    ZR-005

    Support de fixation pour vanne 6 voies DN 25

    Liste de prix: € 17,40
    Prix net: ...

    ZR2325

    Raccord pour vanne à boisseau sphérique, DN 25, G 1", avec taraudage

    Liste de prix: € 15,60