Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

EXT-R240-B4-PW

Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien, 2 voies, DN 40, Taraudées, Rp 1 1/2", PN 10, ps 1000 kPa, kvs 125 m³/h, Température du fluide 5...65°C [41...14°F]

Veuillez contacter votre représentant local pour la commande.

Données de conception: Données de conception

  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour EXT-R240-B4-PW
Configurable
    Téléchargements

    Documentation

    Texte de l'offre

    CAD / BIM

    BIM/Revit

    Détails

    Spécifications

    Angle de rotation
    90
    Fluide
    Eau potable
    kvs
    125 m³/h
    PN
    10
    Pression de fermeture
    1000 kPa
    Raccordement
    Taraudées
    Type
    2 voies
    Type de produit
    Armature