• Success Stories
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
    • Wit-Rusland
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
    • Wit-Rusland
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
    • Success Stories
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
  3. Klepaandrijvingen

SRF24A-SR-5-O



Meer informatie
Terug naar product categorie
SRF24A-SR-5-O

SRF24A-SR-5-O

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05

Brutoprijs
€ 631,00
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
4.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Verbruik dimensionering
6.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Aansturing
DC 2...10 V
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)