3. Klepaandrijvingen

SRFA-S2-5-O



Meer informatie
Terug naar product categorie
SRFA-S2-5-O

SRFA-S2-5-O

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 75 s, 2x SPDT, IP54, F05

Brutoprijs
€ 689,00
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Opgenomen vermogen (lopend)
7 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3.5 W
Verbruik dimensionering
18 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Draaimoment
20 Nm
Aansturing
open/dicht
Draairichting (bedrijfsveilig)
Stroomloze NO, klep open (A–AB = 100%)
Handsteel
Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
Looptijd (motor)
75 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
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
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)