SY4-230-MP-T
Roterende aandrijving, 400 Nm, AC 230 V, MP-Bus, 16 s, 2 x EPU, IP67, F10/F12, Aansluitklemmen
- Brutoprijs
- € 4,667,00
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
Servicetools
ZK2-GEN
Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Brutoprijs: € 24,80
Uw prijs: ...
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen
Brutoprijs: € 466,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
Klepspecificaties
- Draaihoek
- 90
Aandrijvingspecificaties
- Aansturing
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Beschermingsklasse
- IP67
- Draaimoment
- 400 Nm
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Handsteel
- Tijdelijk met handwiel (niet-roterend)
- Hulpschakelaars
- 2 x EPU
- Looptijd (motor)
- 16 s / 90°
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 222 W
- Spanning AC/DC
- AC 230 V
- Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
- Niet-bedrijfsveilig