• Success Stories
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
    • Wit-Rusland
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
    • Wit-Rusland
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
    • Success Stories
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
  3. Klepaandrijvingen

SY4-24-3-T



Meer informatie
Terug naar product categorie
SY4-24-3-T

SY4-24-3-T

Roterende aandrijving, 400 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 20 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 3,832,00
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
195 W
Verbruik dimensionering
226 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen 2.5 mm² (ader 2x 1,5 mm² of 1x 2,5 mm²)
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Beschermingsklasse
IP67

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)