SY5-24-3-T
Roterende aandrijving, 500 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, 2 x EPU, IP67, F10/F12, Aansluitklemmen
- Brutoprijs
- € 3,090,00
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
- Draaihoek
- 90
Aandrijvingspecificaties
- Aansturing
-
- Open-dicht
- 3-punts
- Beschermingsklasse
- IP67
- Draaimoment
- 500 Nm
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Handsteel
- Tijdelijk met handwiel (niet-roterend)
- Hulpschakelaars
- 2 x EPU
- Looptijd (motor)
- 35 s / 90°
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 179 W
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
- Niet-bedrijfsveilig