SY4-230-3-T
Roterende aandrijving, 400 Nm, AC 230 V, open/dicht, 3-punts, 23 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Aansluitklemmen
- Brutoprijs
- € 3,832,00
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
- AC 230 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 297 W
- Verbruik dimensionering
- 299 VA
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 2.5 mm² (ader 2x 1,5 mm² of 1x 2,5 mm²)
- Draaimoment
- 400 Nm
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Handsteel
- Tijdelijk met handwiel (niet-roterend)
- Draaihoek
- 90°
- Looptijd (motor)
- 23 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP67
- Omgevingstemperatuur
- -30...65°C [-22...149°F]