H6032X10-S2+LV24A-MOD
Regelafsluiter, 2-weg, DN 32, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C [41...302°F]
Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 15 mm, IP54
Aandrijving gemonteerd
- Brutoprijs
- € 1,530,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
Elektrisch toebehoren
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
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
- 10 m³/h
- Medium
- Water en stoom (Δp/P1 <0,4), water met glycol tot max. 50% vol.
- Mediumtemperatuur
- 5...150°C [41...302°F]
- Opmerking mediumtemperatuur
-
- 120 °C tot maximaal 2500 kPa
- 150 °C tot maximaal 2430 kPa
- Sluitdruk
- 300 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Equiprocentueel
- Lekverlies {Tools}
- Max. 0.05 % van de Kvs-waarde
- Pijpkoppeling
- Flens
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 4 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Aansturing
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicatief/analoog)
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2