H6032X10-S2+LVC24A-MP-TPC



Meer informatie
Terug naar product categorie
H6032X10-S2+LVC24A-MP-TPC

H6032X10-S2+LVC24A-MP-TPC

Regelafsluiter, 2-weg, DN 32, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C [41...302°F]
Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 15 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 1,526,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download

Software/apps
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
ZNV-C

ZNV-C

Reservekoppeling

Brutoprijs: € 20,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S2A-H

S2A-H

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 152,00
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
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-voedingskabel voor MP-aandrijvingen

Brutoprijs: € 326,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Gateways en veldmodules

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP naar BACnet MS/TP

Brutoprijs: € 951,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP naar Modbus RTU

Brutoprijs: € 839,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
2-weg
Kvs
10 m³/h
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
  • 150 °C tot maximaal 2430 kPa
Sluitdruk
300 kPa
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
2 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Verbruik dimensionering
3.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen met kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Aansluitklem 4 mm²
Aansturing
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)