3. Regelkogelkranen

R7032R16-B3+NRFA-O



Meer informatie
Terug naar product categorie
R7032R16-B3+NRFA-O

R7032R16-B3+NRFA-O

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 75 s, IP54
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 1,017,00
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
16 m³/h
Medium
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Mediumtemperatuur
-10...100°C [14...212°F]
Opmerking mediumtemperatuur
  • Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
  • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
Sluitdruk
600 kPa
Drukverschil Δpmax
100 kPa
Debietkarakteristiek {Tools}
A – AB: equiprocentueel; B – AB: lineair
Lekverlies {Tools}
A – AB: luchtbellendicht, lekverlies A; B – AB: Lekkage klasse I, 1...2 % van de Kvs-waarde
Pijpaansluiting
Flens

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Opgenomen vermogen (lopend)
6 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2.5 W
Verbruik dimensionering
9.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Aansturing
open/dicht
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)