R7032R-B3/SR24A
Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C
Roterende aandrijving, 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP54
Aandrijving apart geleverd
- Brutoprijs
- € 689,00
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
ZR-EXT-01
Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50
Brutoprijs: € 126,00
Uw prijs: ...
Toebehoren elektrisch
Details
Specificaties
Klepspecificaties
- Draaihoek
- 90
- kvs
- 32 m³/h
- Medium
- Koud en warm water, water met glycol tot max. 50% vol.
- Pijpaansluiting
- Flens
- PN
- 6
- Sluitdruk
- 600 kPa
- Uitvoering
- 3-weg
Aandrijvingspecificaties
- Aansturing
-
- Open-dicht
- 3-punts
- Beschermingsklasse
- IP54
- Draaimoment
- 20 Nm
- Elektrische aansluiting
- Kabel
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 90 s / 90°
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.2 W
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2.5 W
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
- Niet-bedrijfsveilig