Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

H6015XP63-S2



H6015XP63-S2

Regelafsluiter, 2-weg, DN 15, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 0.63 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C [41...302°F]

Brutoprijs
€ 673,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Keuze van de aandrijving
  • Downloads
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor H6015XP63-S2
Configureerbaar
    Downloads

    Documentatie

    Bestekteksten

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    CADENAS

    Referentieprojecten

    Details

    Specificaties

    Klepspecificaties

    kvs
    0.63 m³/h
    Medium
    Heet water en stoom (Δp/P1 <0.4), water met max. 50% volume glycol
    Pijpaansluiting
    Flens
    PN
    25
    Uitvoering
    2-weg

    Aandrijvingspecificaties

    Slag
    15 mm